(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ความละเอียดของการตัดที่มาพร้อมกับ เกลียวหยาบ ช่วยป้องกันการแตกของ ไม้ ทำให้สามารถตอก ปลาย ได้โดยไม่ยาก
·เนื่องจากการตัด ปลาย และ หัว ยืดหยุ่น ขนาดเล็กจึงสามารถใช้ขันได้แม้กระทั่งไม้เนื้อแข็งโดยไม่ยาก
รหัสสินค้า |
---|
AF-35S-410-BOX |
AF-40S-410-BOX |
AF-45S-410-BOX |
AF-50S-410-BOX |
AF-65S-410-BOX |
AF-75S-410-BOX |
AF-90S-410-BOX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,029.42 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.3 | 35 | 25 | ||
฿ 1,025.93 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.3 | 40 | 30 | ||
฿ 1,021.84 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 3.3 | 45 | 30 | ||
฿ 1,009.25 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.3 | 50 | 35 | ||
฿ 1,040.35 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.7 | 65 | 45 | ||
฿ 1,010.01 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.7 | 75 | 50 | ||
฿ 1,012.29 | FAS FINE BISS | 1 แพ็ค | 180 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 3.9 | 90 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู ทำจากไม้ | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
รูปทรง รายละเอียด | แผ่นดิสก์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง