1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง/ สกรู สเตนเลส บาง【250-900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรอง/ สกรู สเตนเลส บาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,318.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์แหล่งจ่าย (0.8-1.2 m / m แผ่นเพลท) คุณสมบัติทนไฟ sheathing

รหัสสินค้า
AS-25S-BOX
AS-65S-BOX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว

฿ 1,710.12

THIN WASHER BIS 1 แพ็ค

900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 25

฿ 1,318.10

THIN WASHER BIS 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 65

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทวิสากล เกลียว ขนาดเกลียว (M) 4.2 วัสดุ SUS410
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ รูปทรง รายละเอียด มัด