1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู แผงควบคุม【530-680 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู แผงควบคุม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 619.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ฟัน เฉพาะที่รวมอยู่ใน หัว และเกลียวที่ได้รับการปรับปรุงช่วยป้องกันเศษ ไม้อัด ในขณะที่ช่วยให้สามารถขันได้โดยไม่ต้องใช้แรงต้าน

รหัสสินค้า
AKO-28-BOX
AKO-38-BOX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L (มม.)

฿ 619.21

KONPANE BISS 1 แพ็ค

680 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 28

฿ 671.76

KONPANE BISS 1 แพ็ค

530 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 38

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว สกรู กรีดตัวเอง ขนาดเกลียว (M) 3.8 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ซูเปอร์ซิลเวอร์ รูปทรงปลาย ปลายกรวย รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน