(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
FSFPCF008-08J |
FSFPCF008-10J |
FSFPCF010-10J |
FSFPCF012-08J |
FSFPCF012-10J |
FSFPCF012-12J |
FSFPCFS10-S0J |
FSFPCFS12-S0J |
FSFPCFS12-S2J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง | ความยาว 1 | ความหนา / ความสูง | OD (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | 66 | - | 24 | ø8 | ø8 | ||
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | 66 | - | 24 | ø8 | ø10 | ||
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | - | 66 | - | 24 | ø10 | ø10 | ||
฿ 366.66 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | - | 68 | - | 24 | ø12 | ø8 | ||
฿ 366.66 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | - | 68 | - | 24 | ø12 | ø10 | ||
฿ 289.27 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | 70 | - | 24 | ø12 | ø12 | ||
฿ 377.16 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 80 | 28 | - | □ 10 | □ 10 | ||
฿ 377.16 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 80 | 28 | - | □ 12 | □ 10 | ||
฿ 377.16 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 80 | 28 | - | □ 12 | □ 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PA (66 N) สีดำ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง