(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ขายึด สำหรับยึดเพลา
·โครงสร้าง เรซิ่น ทำให้น้ำหนักเบาขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
FSFPCX008-08J |
FSFPCX008-10J |
FSFPCX010-10J |
FSFPCX012-08J |
FSFPCX012-10J |
FSFPCX012-12J |
FSFPCXS10-S0J |
FSFPCXS12-S0J |
FSFPCXS12-S2J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง | ความยาว 1 | ความหนา / ความสูง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 183.34 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | 20 | ø8 | ø8 | ||
฿ 173.98 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 45 | 20 | ø8 | ø10 | ||
฿ 173.77 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 45 | 20 | ø10 | ø10 | ||
฿ 217.52 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 55 | 22 | ø12 | ø8 | ||
฿ 227.67 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 55 | 22 | ø12 | ø10 | ||
฿ 229.31 | IWATA SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 55 | 22 | ø12 | ø12 | ||
฿ 179.50 ฿ 97.50 | IWATA SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 55 | 22 | □ 10 | □ 10 | ||
฿ 253.19 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 64 | 25 | □ 12 | □ 10 | ||
฿ 245.13 | IWT SENSOR BRACKET FSF | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 64 | 25 | □ 12 | □ 12 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | PA (66 N) สีดำ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง