1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดเซนเซอร์ อะลูมิเนียม ยืดหยุ่น / ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด ฐานรอง/แผ่นรอง S (สำหรับ เพลา แบบกลม / เพลา แบบเหลี่ยม )

ฉากยึดเซนเซอร์ อะลูมิเนียม ยืดหยุ่น / ฐานรอง/แผ่นรอง ยึด ฐานรอง/แผ่นรอง S (สำหรับ เพลา แบบกลม / เพลา แบบเหลี่ยม )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 273.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับผู้ผลิต เซนเซอร์ ขนาดใหญ่สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
FSFPBS045-08J
FSFPBS045-10J
FSFPBS045-12J
FSFPBS050-S0J
FSFPBS050-S2J
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง ความยาว 1 ความหนา / ความสูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1

฿ 273.15

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10484530ø8

฿ 273.15

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10484530ø10

฿ 366.66

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 15 วัน 10484530ø12

฿ 416.46

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10585037□ 10

฿ 416.46

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10585037□ 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PA (66 N) สีดำ กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี