1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึดเซนเซอร์ ปรับได้ อลูมิเนียม / XY Joint, XY Free Joint (สำหรับเพลากลม / เพลาสี่เหลี่ยม )

ขายึดเซนเซอร์ ปรับได้ อลูมิเนียม / XY Joint, XY Free Joint (สำหรับเพลากลม / เพลาสี่เหลี่ยม )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,046.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขายึด สำหรับยึดเพลา
· Wedge Type สามารถขันแน่นได้โดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย

รหัสสินค้า
FSFMJF008-08A
FSFMJF010-08A
FSFMJF010-10A
FSFMJF012-08A
FSFMJF012-10A
FSFMJF012-12A
FSFMJF014-08A
FSFMJF014-10A
FSFMJF014-12A
FSFMJF014-14A
FSFMJF016-08A
FSFMJF016-10A
FSFMJF016-12A
FSFMJF016-14A
FSFMJF016-16A
FSFMJFS10-S0A
FSFMJFS12-S0A
FSFMJFS12-S2A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง ความยาว 1 OD
(φ)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2

฿ 1,046.56

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10484820ø8ø8

฿ 1,058.66

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10505020ø10ø8

฿ 1,062.89

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10515220ø10ø10

฿ 1,099.17

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10525220ø12ø8

฿ 1,102.80

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10535420ø12ø10

฿ 1,097.98

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 5 วัน 10545620ø12ø12

฿ 1,114.90

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10545420ø14ø8

฿ 1,119.13

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10555620ø14ø10

฿ 1,126.99

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10565820ø14ø12

฿ 1,182.02

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10586025ø14ø14

฿ 1,138.48

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10575620ø16ø8

฿ 1,142.71

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10585820ø16ø10

฿ 1,150.57

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10596020ø16ø12

฿ 1,218.30

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10616225ø16ø14

฿ 1,221.93

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 5 วัน 10626425ø16ø16

฿ 1,146.94

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10585625□ 10□ 10

฿ 1,186.25

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10615825□ 12□ 10

฿ 1,194.11

IWT SENSOR BRACKET FSF 1 ชิ้น 8 วัน 10626025□ 12□ 12

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063BE-T5 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี