(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับผู้ผลิต เซนเซอร์ ขนาดใหญ่สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 2 | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.56 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 100 | ø12 | □ 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 520.47 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พ่นทราย | 100 | ø12 | □ 10 | High grip | ||
฿ 800.00 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ไม่มี | 100 | ø14 | □ 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 858.33 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 100 | ø14 | □ 12 | High grip | ||
฿ 540.43 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 150 | ø12 | □ 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 766.66 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 150 | ø12 | □ 10 | High grip | ||
฿ 680.11 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 150 | ø14 | □ 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 958.33 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 150 | ø14 | □ 12 | High grip | ||
฿ 800.00 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ไม่มี | 200 | ø12 | □ 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 640.20 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พ่นทราย | 200 | ø12 | □ 10 | High grip | ||
฿ 759.93 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 200 | ø14 | □ 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,075.00 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 200 | ø14 | □ 12 | High grip | ||
฿ 875.00 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ไม่มี | 250 | ø12 | □ 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 941.66 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 250 | ø12 | □ 10 | High grip | ||
฿ 1,133.33 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ไม่มี | 250 | ø14 | □ 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,191.66 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 250 | ø14 | □ 12 | High grip | ||
฿ 958.33 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ไม่มี | 300 | ø12 | □ 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 759.93 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พ่นทราย | 300 | ø12 | □ 10 | High grip | ||
฿ 1,241.66 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | ไม่มี | 300 | ø14 | □ 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,308.33 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | พ่นทราย | 300 | ø14 | □ 12 | High grip | ||
฿ 779.89 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 400 | ø12 | □ 10 | มาตรฐาน | ||
฿ 819.80 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พ่นทราย | 400 | ø12 | □ 10 | High grip | ||
฿ 998.79 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | ไม่มี | 400 | ø14 | □ 12 | มาตรฐาน | ||
฿ 1,038.70 | IWT SENSOR BRACKET FSM | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | พ่นทราย | 400 | ø14 | □ 12 | High grip |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง