1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึดเซนเซอร์ ขาตั้งเซนเซอร์ ซีรีส์ เรซิ่น Straight Type

ขายึดเซนเซอร์ ขาตั้งเซนเซอร์ ซีรีส์ เรซิ่น Straight Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 927.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· คลองเลื่อย ของการผสมผสาน มาตรฐาน ของ ฉากยึดเซนเซอร์ และ ขาตั้ง เซนเซอร์

รหัสสินค้า
SJA200SALE
SJA300
SJB200SALE
SJB300
SJC200
SJC300
SJD200
SJD300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา ยาวเต็ม 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 1 ประเภท

฿ 976.48

฿ 531.89

IWATA SENSOR BRACKET SJA 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200ø12ท่อกลม SJA

฿ 1,010.89

IWT SENSOR BRACKET SJA 1 ชิ้น 8 วัน 10300ø12ท่อกลม SJA

฿ 927.44

฿ 497.57

IWATA SENSOR BRACKET SJB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10200ø12ท่อกลม SJB

฿ 1,007.26

IWT SENSOR BRACKET SJB 1 ชิ้น 8 วัน 10300ø12ท่อกลม SJB

฿ 1,246.12

IWT SENSOR BRACKET SJC 1 ชิ้น 8 วัน 10200□ 12ท่อสี่เหลี่ยม SJC

฿ 1,350.12

IWT SENSOR BRACKET SJC 1 ชิ้น 8 วัน 10300□ 12ท่อสี่เหลี่ยม SJC

฿ 1,206.81

IWT SENSOR BRACKET SJD 1 ชิ้น 8 วัน 10200□ 12ท่อสี่เหลี่ยม SJD

฿ 1,310.21

IWT SENSOR BRACKET SJD 1 ชิ้น 8 วัน 10300□ 12ท่อสี่เหลี่ยม SJD

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ PA (66 N) สีดำ