1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขายึดเซนเซอร์ Angle Straight Type

ชุดขายึดเซนเซอร์ Angle Straight Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 281.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
FSSAAS100-03S
FSSAAS100-04S
FSSAAS100-05S
FSSAAS100-06S
FSSAAS150-03S
FSSAAS150-04S
FSSAAS150-05S
FSSAAS150-06S
FSSAAS200-03S
FSSAAS200-04S
FSSAAS200-05S
FSSAAS200-06S
FSSAAS250-04S
FSSAAS250-05S
FSSAAS250-06S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้าง ความหนา / ความสูง ความหนาของ แผ่นเพลท ขนาด L ขนาดใช้งานได้

฿ 281.41

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 5 วัน 1016161.5100M3

฿ 321.53

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1018182100M4

฿ 305.20

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1020202100M5

฿ 317.09

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 5 วัน 1022222100M6

฿ 372.93

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1016161.5150M3

฿ 417.07

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1018182150M4

฿ 417.07

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1020202150M5

฿ 417.07

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1022222150M6

฿ 488.42

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1016161.5200M3

฿ 536.59

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 5 วัน 1018182200M4

฿ 524.71

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1020202200M5

฿ 524.71

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1022222200M6

฿ 632.34

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1018182250M4

฿ 632.34

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1020202250M5

฿ 632.34

IWT SENSOR BRACKET FSS 1 ชิ้น 8 วัน 1022222250M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี