(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง | ความหนา / ความสูง | ความหนาของ แผ่นเพลท | ขนาด L | จำนวนหลุมยาว | ขนาดใช้งานได้ | ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.30 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 14 | 1.5 | 80 | 2 | M3 | มีรูสล็อต | ||
฿ 149.79 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 17 | 2 | 80 | 2 | M4 | มีรูสล็อต | ||
฿ 149.79 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 2 | 80 | 2 | M5 | มีรูสล็อต | ||
฿ 149.79 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 14 | 1.5 | 120 | 3 | M3 | มีรูสล็อต | ||
฿ 161.88 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 17 | 2 | 120 | 3 | M4 | มีรูสล็อต | ||
฿ 169.75 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 2 | 120 | 3 | M5 | มีรูสล็อต | ||
฿ 189.70 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 14 | 1.5 | 160 | 4 | M3 | มีรูสล็อต | ||
฿ 205.42 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 17 | 2 | 160 | 4 | M4 | มีรูสล็อต | ||
฿ 209.66 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 2 | 160 | 4 | M5 | มีรูสล็อต | ||
฿ 205.42 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 14 | 1.5 | 200 | 5 | M3 | มีรูสล็อต | ||
฿ 217.52 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 17 | 2 | 200 | 5 | M4 | มีรูสล็อต | ||
฿ 221.75 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 2 | 200 | 5 | M5 | มีรูสล็อต | ||
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 14 | 1.5 | 240 | 6 | M3 | มีรูสล็อต | ||
฿ 322.32 | IWATA SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 17 | 2 | 240 | 6 | M4 | มีรูสล็อต | ||
฿ 233.24 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 2 | 240 | 6 | M5 | มีรูสล็อต | ||
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 14 | 1.5 | 500 | ไม่มี | M3 | ไม่มีรูสล็อต | ||
฿ 241.10 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 17 | 2 | 500 | ไม่มี | M4 | ไม่มีรูสล็อต | ||
฿ 265.29 | IWT SENSOR BRACKET FSS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 19 | 2 | 500 | ไม่มี | M5 | ไม่มีรูสล็อต |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบเคลียร์อโนไดซ์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง