(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
FS03CH007-A |
FS05CH008-A |
FS08CH010-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มิติ อ้างอิง A / A1 (มิลลิเมตร) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง เซนเซอร์ (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 496.89 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7 | 18 | 3 | ||
฿ 504.75 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8.5 | 21 | 5.4 | ||
฿ 518.67 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 24 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | A6063BE | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กว้าง(มิลลิเมตร) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง