1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายึดเซนเซอร์ แผ่นเพลทเดี่ยว สำหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ CZ-LV Type

ขายึดเซนเซอร์ แผ่นเพลทเดี่ยว สำหรับโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ CZ-LV Type
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 245.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขายึด สำหรับ โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
·มาพร้อมกับตัวป้องกันเพื่อป้องกัน เซนเซอร์

รหัสสินค้า
FSCZLV015-S
FSCZLV015-Z
FSCZLV020-S
FSCZLV020-Z
FSCZLV025-S
FSCZLV030-S
FSCZLV035-S
FSCZLV040-S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ขนาด A ความยาว 1 ความหนาของ แผ่นเพลท

฿ 284.99

IWT SENSOR BRACKET FSCZ 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304ไม่มี1522.52

฿ 253.59

IWT SENSOR BRACKET FSC 1 ชิ้น 5 วัน 10SPCCกระบวนการชุบผิว Cathodic Electrodeposition: สีดำ1522.82.3

฿ 277.38

IWT SENSOR BRACKET FSCZ 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี2027.52

฿ 245.33

IWT SENSOR BRACKET FSC 1 ชิ้น 8 วัน 10SPCCกระบวนการชุบผิว Cathodic Electrodeposition: สีดำ2027.82.3

฿ 278.39

IWT SENSOR BRACKET FSCZ 1 ชิ้น 5 วัน 10SUS304ไม่มี2532.52

฿ 285.85

IWT SENSOR BRACKET FSCZ 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี3037.52

฿ 289.48

IWT SENSOR BRACKET FSCZ 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี3542.52

฿ 293.71

IWT SENSOR BRACKET FSCZ 1 ชิ้น 8 วัน 10SUS304ไม่มี4047.52

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง 34 ความหนา / ความสูง 44