1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึดเซนเซอร์ ชนิด แผ่นเพลท เดียว พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (ชนิดสกรู) L ขวา 90° HD (ความแข็งสูง)

ฉากยึดเซนเซอร์ ชนิด แผ่นเพลท เดียว พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์ (ชนิดสกรู) L ขวา 90° HD (ความแข็งสูง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 285.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รองรับผู้ผลิต เซนเซอร์ ขนาดใหญ่สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
FS12LJ040-G
FS12LJ040-H
FS12LJ050-G
FS12LJ050-H
FS18LJ040-G
FS18LJ040-H
FS18LJ050-G
FS18LJ050-H
FS30LJ050-G
FS30LJ050-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
มิติ อ้างอิง A / A1
(มิลลิเมตร)
ขนาด เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 285.85

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10404.540M126643

฿ 366.66

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 15 วัน 10406.040M126643

฿ 289.48

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10404.550M127643

฿ 297.34

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10406.050M127643

฿ 309.43

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10404.540M186643

฿ 317.29

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10406.040M186643

฿ 313.66

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10404.550M187643

฿ 321.53

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10406.050M187643

฿ 317.29

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10504.550M308256

฿ 329.39

IWT SENSOR BRACKET FS 1 ชิ้น 8 วัน 10506.050M308256

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ SPHC กระบวนการเตรียมผิว ขัดเงาด้วยไฟฟ้าแคโธดิก: สีดำ