(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า |
---|
FS12LA040-G |
FS12LA040-H |
FS12LA060-G |
FS12LA060-H |
FS12LA080-G |
FS12LA080-H |
FS18LA040-G |
FS18LA040-H |
FS18LA060-G |
FS18LA060-H |
FS18LA080-G |
FS18LA080-H |
FS30LA050-G |
FS30LA050-H |
FS30LA070-G |
FS30LA070-H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง A / A1 (มิลลิเมตร) | ขนาด เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 40 | M12 | 50 | 42 | ||
฿ 341.66 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 40 | M12 | 50 | 42 | ||
฿ 273.15 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 60 | M12 | 70 | 42 | ||
฿ 293.71 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 60 | M12 | 70 | 42 | ||
฿ 285.85 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 80 | M12 | 90 | 42 | ||
฿ 301.57 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 80 | M12 | 90 | 42 | ||
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 40 | M18 | 50 | 46 | ||
฿ 277.38 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 40 | M18 | 50 | 46 | ||
฿ 273.15 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 60 | M18 | 70 | 46 | ||
฿ 293.71 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 60 | M18 | 70 | 46 | ||
฿ 285.85 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 4.5 | 80 | M18 | 90 | 46 | ||
฿ 309.43 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 6.0 | 80 | M18 | 90 | 46 | ||
฿ 289.48 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 4.5 | 50 | M30 | 60 | 62 | ||
฿ 285.85 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 50 | M30 | 60 | 62 | ||
฿ 301.57 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 4.5 | 70 | M30 | 80 | 62 | ||
฿ 293.71 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 6.0 | 70 | M30 | 80 | 62 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SPHC | กระบวนการเตรียมผิว | ขัดเงาด้วยไฟฟ้าแคโธดิก: สีดำ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง