(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับเซนเซอร์ขนาดใหญ่ สามารถติดตั้งได้หลายรูปแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง A / A1 (มิลลิเมตร) | ขนาด เซนเซอร์ รองรับการใช้งาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.12 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 10 | M5 | 16 | ||
฿ 166.12 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 15 | M5 | 21 | ||
฿ 169.75 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 20 | M5 | 26 | ||
฿ 169.75 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 25 | M5 | 31 | ||
฿ 169.75 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 30 | M5 | 36 | ||
฿ 173.98 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 35 | M5 | 41 | ||
฿ 173.98 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 1.5 | 40 | M5 | 46 | ||
฿ 189.70 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 2.0 | 15 | M8 | 24 | ||
฿ 197.56 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 2.0 | 20 | M8 | 29 | ||
฿ 201.19 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 2.0 | 30 | M8 | 39 | ||
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 2.0 | 40 | M8 | 49 | ||
฿ 217.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 2.0 | 50 | M8 | 59 | ||
฿ 202.60 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 20 | M12 | 32 | ||
฿ 213.28 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 30 | M12 | 42 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 40 | M12 | 52 | ||
฿ 229.61 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 50 | M12 | 62 | ||
฿ 245.33 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 60 | M12 | 72 | ||
฿ 253.19 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 70 | M12 | 82 | ||
฿ 265.29 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 34 | 2.5 | 80 | M12 | 92 | ||
฿ 217.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 25 | M18 | 41 | ||
฿ 221.14 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 30 | M18 | 46 | ||
฿ 229.61 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 40 | M18 | 56 | ||
฿ 229.61 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 50 | M18 | 66 | ||
฿ 253.19 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 60 | M18 | 76 | ||
฿ 261.66 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 70 | M18 | 86 | ||
฿ 269.52 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 44 | 2.5 | 80 | M18 | 96 | ||
฿ 289.48 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 3.0 | 30 | M30 | 52 | ||
฿ 297.34 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 3.0 | 40 | M30 | 62 | ||
฿ 400.00 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 60 | 3.0 | 50 | M30 | 72 | ||
฿ 333.01 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 3.0 | 60 | M30 | 82 | ||
฿ 433.33 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 60 | 3.0 | 70 | M30 | 92 | ||
฿ 360.83 | IWT SENSOR BRACKET FS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 60 | 3.0 | 80 | M30 | 102 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | SUS304 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง