(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิ่มส่งกำลัง มีความยาวรวม 300 มม.
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความสูง (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 461.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] SUS316L | 4 | ||
฿ 512.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] SUS316L | 5 | ||
฿ 1,195.40 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] SUS316L | 6 | ||
฿ 808.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | [สเตนเลส] SUS316L | 7 | ||
฿ 942.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] SUS316L | 7 | ||
฿ 1,025.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] SUS316L | 8 | ||
฿ 1,153.55 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] SUS316L | 8 | ||
฿ 162.49 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | [เหล็กกล้า] S45C | 2 | ||
฿ 112.18 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | [เหล็กกล้า] S45C | 3 | ||
฿ 141.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | [เหล็กกล้า] S45C | 4 | ||
฿ 122.09 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | [เหล็กกล้า] S45C | 5 | ||
฿ 158.33 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [เหล็กกล้า] S45C | 6 | ||
฿ 144.37 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | [เหล็กกล้า] S45C | 7 | ||
฿ 227.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | ||
฿ 210.00 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | ||
฿ 270.82 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [เหล็กกล้า] S45C | 8 | ||
฿ 304.25 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | [เหล็กกล้า] S45C | 9 | ||
฿ 342.47 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | ||
฿ 388.88 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [เหล็กกล้า] S45C | 10 | ||
฿ 358.04 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | [เหล็กกล้า] S45C | 11 | ||
฿ 527.18 ฿ 242.50 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | [เหล็กกล้า] S45C | 12 | ||
฿ 722.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | [เหล็กกล้า] S45C | 14 | ||
฿ 666.51 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | [เหล็กกล้า] S45C | 14 | ||
฿ 894.86 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 28 | [เหล็กกล้า] S45C | 16 | |
฿ 1,108.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 32 | [เหล็กกล้า] S45C | 18 | |
฿ 1,560.51 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | [เหล็กกล้า] S45C | 20 | ||
฿ 1,694.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 40 | [เหล็กกล้า] S45C | 22 | |
฿ 2,375.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 42 | [เหล็กกล้า] S45C | 26 | |
฿ 2,800.00 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 45 | [เหล็กกล้า] S45C | 25 | |
฿ 2,820.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 50 | [เหล็กกล้า] S45C | 28 | |
฿ 5,296.77 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 56 | [เหล็กกล้า] S45C | 32 | |
฿ 406.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 3 | ||
฿ 339.65 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 4 | ||
฿ 373.16 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 5 | ||
฿ 463.74 | FASTENING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 6 | ||
฿ 506.32 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 7 | ||
฿ 768.39 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 7 | ||
฿ 786.19 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 8 | ||
฿ 942.19 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 8 | ||
฿ 1,274.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | 15 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 10 | ||
฿ 2,309.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 10 | ||
฿ 2,022.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 11 | ||
฿ 2,276.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 12 | ||
฿ 3,454.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 14 | ||
฿ 4,275.87 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | [สเตนเลส] สเตนเลส | 16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ลิ่มขนาน (แบบตรง) | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 300 | เจาะรูด้วยเครื่องจักร | ไม่มีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง