(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ปลอก ฉนวนกันความร้อน ที่มี ขนาดเกลียว 10 ถึง 24 มม. ทำจาก เรซิ่น ฟลูออรีน ที่เป็นตัวแทน ซึ่งสามารถใช้ได้ในหลากหลายสาขา
รหัสสินค้า |
---|
CLI-PTFE-D10-19 |
CLI-PTFE-D12-23 |
CLI-PTFE-D16-29 |
CLI-PTFE-D20-33 |
CLI-PTFE-D22-40 |
CLI-PTFE-D24-46 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว | ขนาดเกลียว M (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97.16 | SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 10 | 19 | 10 | 3/8 | ||
฿ 142.45 ฿ 45.17 | SLEEVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 13 | 23 | 12 | 1/2 | ||
฿ 149.12 | SLEEVE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 18 | 16 | 29 | 16 | 5/8 | |
฿ 337.16 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 20 | 33 | 20 | 3/4 | ||
฿ 355.35 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 22 | 40 | 22 | 7/8 | ||
฿ 527.61 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 24 | 46 | 24 | 1" |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | วัสดุ | ฟลูออโรเรซิ่น | สี | ขาว |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | PTFE | หน่วยขาย | จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง