1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรอง Bondwell สำหรับแผ่นเพลท (ยางสีเทา)

SA1 WASHER

แหวนรอง Bondwell สำหรับแผ่นเพลท (ยางสีเทา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นอกจากจะมีคุณสมบัติการซีลที่โดดเด่นแล้ว ยังมีคุณสมบัติที่ทนต่อการสั่นสะเทือน ป้องกันการคลายตัว ดูดซับเสียง ป้องกันรอยขีดข่วนบริเวณที่ติดตั้ง เป็นฉนวนกันความร้อน และใช้ได้หลากหลายฟังก์ชันอีกด้วย

รหัสสินค้า
BWCS-SUSGG-D4-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 8.89

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(มิลลิเมตร) 4 ชนิด แหวนรองซีล
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ความหนา t(มิลลิเมตร) 3.2 วัสดุ: สแตนเลส SUS304
OD(มิลลิเมตร) 15