1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รีเวท ตี PP

รีเวท ตี PP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รีเวท เรซิ่น สำหรับแผงยึด ฯลฯเมื่อผลักด้วยมือขาจะถูกดันออกจากกันยึดแผง ฯลฯ เข้าที่

รหัสสินค้า
RIVETBR-PP-M3-6
RIVETBR-PP-M4-6SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด
(mm)
เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ
(มิลลิเมตร)

฿ 5.03

SA1 1 ชิ้น 5 วัน 1033

฿ 5.34

฿ 3.71

RIVET 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1044

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีโพรพีลีน กระบวนการเตรียมผิว NA รูปทรง หัว รีเวท ตาบอด
ความยาว(มิลลิเมตร) 6 หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)