(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ]ทองเหลือง
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี หัว
[รูปทรง]หัว แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางปลอก (มม.) 1.6 2 2.3 2.5 3 4
[ความยาว (มม.))] 2.5 3 4 5 6 7
[หน่วยขาย]ปริมาณขั้นต่ำ (พร้อมสำหรับการซื้อจาก 1 ชิ้น) กล่องและ pkg
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางแขนเสื้อ (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1.55 | RIVET | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.6 | 1.6 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 3.67 ฿ 2.89 | EYELET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 7,131.43 | SA1 | 1 แพ็ค | 20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1.04 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.06 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.04 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2 | 7 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.04 | SA1 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.2999999999999998 | 2.3 | 3 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | ||
฿ 7,277.00 | SA1 | 1 แพ็ค | 20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.2999999999999998 | 2.3 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,565.72 | SA1 | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 3,687.62 | SA1 | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | 3 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 1.04 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 4 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 1.04 | SA1 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 5 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | |||
฿ 5,806.45 | SA1 | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | 6 | กล่อง / แพ็กเกจ | ||
฿ 5,424.77 | SA1 | 1 แพ็ค | 10,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 4 | 4 | กล่อง / แพ็กเกจ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ทองเหลือง | วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง หัว | หัว แบบกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง