1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RENY (ไนลอนความแข็งแรงสูง) ทรงยาวมาตรฐาน (300)

SA1

RENY (ไนลอนความแข็งแรงสูง) ทรงยาวมาตรฐาน (300)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 896.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูรายละเอียดมาตรฐานสินค้า

รายละเอียดสินค้า

[ความยาว L (มม.)] 300
[รูปทรงพื้นฐาน] มีเกลียวตลอดเส้น
[วัสดุ] Reny
[หน่วยการขาย] จำนวนขั้นต่ำ (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) เรซิ่น
[วัสดุ] RENY (ไนลอนความแข็งแรงสูง)
[สี] สีขาวขุ่น
[สี]
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 8, 10, 12

รหัสสินค้า
MB-RENY-M8-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 896.13

SA1 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 8 ความยาว L (มม.) 300 ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) 1.25
รูปทรงพื้นฐาน ทำ เกลียว สมบูรณ์ วัสดุ Reny หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
วัสดุ พลาสติก Reny ( ไนล่อน ความแข็งแรงสูง) สี ขาวโปร่งแสง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB-RENY-M8-300 ในชุด RENY (ไนลอนความแข็งแรงสูง) ทรงยาวมาตรฐาน (300)