(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ ใช้เป็นซอฟต์ ไวนิล คลอไรด์จึงป้องกัน สนิม และ กันน้ำ ดีเยี่ยมน๊อตตัวเมีย มีเกลียวภายในเพื่อป้องกันการคลายตัวและด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องใช้ กาว ใด ๆ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (M) | ขนาดเกลียวเกลียวที่เข้ากันได้ (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (M) | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | แปรงทาสี | 12 | - | 43 | สีดำ | ||
฿ 371.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | - | แปรงทาสี | 24 | - | 92 | สีดำ | |||
฿ 919.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | - | แปรงทาสี | 36 | - | 80 | สีดำ | |||
฿ 296.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1/2 | แปรงทาสี | - | 1/2 | 43 | สีดำ | ||
฿ 5,616.00 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 10 | - | 33 | ขาว | ||
฿ 296.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 12 | - | 43 | ขาว | ||
฿ 377.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 16 | - | 54 | ขาว | ||
฿ 445.72 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | - | การเคลือบผิว สีขาว | 20 | - | 66 | ขาว | ||
฿ 209.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | - | - | 10 | - | 33 | สีเทา | ||
฿ 296.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | - | 12 | - | 54 | สีเทา | ||
฿ 383.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | - | - | 16 | - | 54 | สีเทา | ||
฿ 452.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 20 | - | - | 20 | - | 66 | สีเทา | ||
฿ 522.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 22 | - | - | 22 | - | 80 | สีเทา | ||
฿ 371.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | - | - | 24 | - | 92 | สีเทา | |||
฿ 919.74 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 36 | - | - | 36 | - | 80 | สีเทา | |||
฿ 1,384.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | - | - | 42 | - | 164 | สีเทา | |||
฿ 296.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 1/2 | - | - | 1/2 | 43 | สีเทา | ||
฿ 209.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | 3/8 | - | - | 3/8 | 33 | สีเทา | ||
฿ 296.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 12 | - | - | 12 | - | 54 | งาช้าง | ||
฿ 383.23 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 16 | - | - | 16 | - | 54 | งาช้าง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง