(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบบยาวและออกแรงได้ง่าย ทำให้งานง่าย คุณสามารถซื้อได้จาก วัสดุ 1 ชิ้น: เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
LNLG-ST-M2.5-112 |
LNLG-ST-M3-126 |
LNLG-ST-M5-160 |
LNLG-ST-M6-180 |
LNLG-ST-M8-200 |
LNLG-ST-M10-224 |
LNLG-ST-M14-280 |
LNLG-ST-M19-360 |
LNLG-STU-M8-200 |
LNLG-STU-M10-224 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเครื่องมือ (ระบุ/นิ้ว) | มิติ ขนาดเกลียว ของประแจ | กระบวนการเตรียมผิว | L หรือ B (มิลลิเมตร) | เบอร์ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 2.5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 112 | 2.5 | ||
฿ 51.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 3 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 126 | 3 | ||
฿ 66.58 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 5 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 160 | 5 | ||
฿ 101.42 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 6 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 180 | 6 | ||
฿ 147.87 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 8 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 200 | 8 | ||
฿ 160.26 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 10 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 224 | 10 | ||
฿ 460.65 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 14 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 280 | 14 | ||
฿ 1,211.61 | FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 19 | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | 360 | 19 | ||
฿ 170.71 | FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 8 | 8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 200 | 8 | ||
฿ 241.94 | FASTENING | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 10 | 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | 224 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง