1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองแบบกลม ชนิด ISO Homer (Heading)【150-3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนรองแบบกลม ชนิด ISO Homer (Heading)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 812.90/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ชนิด (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เหล็กกล้า
[หน่วยนับขาย] กล่อง/แพ็ค
[วัสดุ] เหล็กกล้า SPCC
[กระบวนการชุบผิว] ไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบโครเมต ขวา B, ชุบโครเมต
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 6.4 8.4 10.5 13 17 21 23 25
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24
[ความหนา t (มม.)] 1.6 2 2.5 3 4
[กระบวนการชุบผิว] (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์สีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 12.5 17 21 24 30 37 39 44

รหัสสินค้า
WSISOHM-ST3W-M6
WSISOHM-STC-M6
WSISOHM-STC-M10
WSISOHM-STC-M12
WSISOHM-STC-M16
WSISOHM-STC-M20
WSISOHM-STC-M22
WSISOHM-STU-M6
WSISOHM-STU-M8
WSISOHM-STU-M10
WSISOHM-STU-M12
WSISOHM-STU-M16
WSISOHM-STU-M20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกระบวนการเตรียมผิว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ค่ากำหนดของเกลียว (M) ความหนา t
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) OD
(มิลลิเมตร)

฿ 4,064.52

SA1 WASHER 1 แพ็ค

3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ไตรวาเลนท์โครเมต6.461.6[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว12.5

฿ 1,354.84

SA1 WASHER 1 แพ็ค

3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมต6.461.6[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต12.5

฿ 1,548.39

SA1 WASHER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ชุบผิวโครเมต10.5102[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต21

฿ 967.74

SA1 WASHER 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมต13122.5[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต24

฿ 1,045.16

SA1 WASHER 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมต17163[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต30

฿ 812.90

SA1 WASHER 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -ชุบผิวโครเมต21203[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต37

฿ 870.97

SA1 WASHER 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -ชุบผิวโครเมต23223[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต39

฿ 1,504.00

SA1 WASHER 1 แพ็ค

3,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม6.461.6กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม12.5

฿ 1,083.43

SA1 WASHER 1 แพ็ค

1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม8.481.6กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม17

฿ 1,292.19

SA1 WASHER 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม10.5102กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม21

฿ 967.74

SA1 WASHER 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม13122.5กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม24

฿ 977.53

SA1 WASHER 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม17163กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม30

฿ 812.90

SA1 WASHER 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม21203กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม37

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ชนิด แหวนอีแปะ ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ วัสดุ เหล็กกล้า SPCC