(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ชนิด (การใช้งาน): แหวนรองธรรมดา
· ชนิด: แหวนรองธรรมดา
· วัสดุ: สแตนเลส
· กระบวนการเคลือบผิว: ไม่มี
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 1.75, 2.05, 2.35, 2.7, 3.55, 4.5, 5.45, 7.4
· เกลียว: M2, M2.3, M2.6, M3, M4, M5, M6, M8
· ความหนา (มม.): 0.4, 0.5, 0.8, 1, 1.6, 5
· หน่วยนับขาย: จำนวนน้อย (สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 6, 7, 7.5, 8, 10, 12, 13, 18
รหัสสินค้า |
---|
WSJIS-SUS-M2.6 |
WSJIS-SUS-M3 |
WSJIS-SUS-M4 |
WSJIS-SUS-M5 |
WSJIS-SUS-M6 |
WSJIS-SUS-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | ความหนา t (มิลลิเมตร) | หน่วยขาย | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,333.34 | ANF WASHER | 1 แพ็ค | 25,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.35 | 2.6 | 5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 7.5 | ||
฿ 4,266.67 | ANF WASHER | 1 แพ็ค | 20,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 2.7 | 3 | 0.5 | กล่อง / แพ็กเกจ | 8 | ||
฿ 2,552.39 | ANF WASHER | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.55 | 4 | 0.8 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 10 | ||
฿ 6,075.00 | ANF WASHER | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | 10 | 4.5 | 5 | 0.8 | กล่อง / แพ็กเกจ | 12 | ||
฿ 4,877.42 | ANF WASHER | 1 แพ็ค | 5,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5.45 | 6 | 1 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 13 | ||
฿ 2,483.81 | ANF WASHER | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 7.4 | 8 | 1.6 | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 18 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | แหวนอีแปะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง