(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนความร้อนในช่วงอุณหภูมิ 80°C ถึง 120°C พร้อมคุณสมบัติในการรับแรงกระแทกและทนต่อการเสียดสีได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
BS-POM-M2.6 |
BS-POM-M3 |
BS-POM-M3S |
BS-POM-M4 |
BS-POM-M5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ความหนา / ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.76 ฿ 2.56 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 2.6 | 2.1 | ||
฿ 4.48 ฿ 3.56 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 3.1 | 2.4 | ||
฿ 3.29 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 3 | 3.3 | ||
฿ 3.91 ฿ 2.40 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 4 | 4 | ||
฿ 3.65 ฿ 1.80 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 5 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เรซิ่น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง