(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน d (มม.)] 3
[ขนาดเกลียวที่กำหนด (M)] 3
[ความหนา t (มม.)] 0.8
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่น PC (โพลีคาร์บอเนต)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.)] 10
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ID(มิลลิเมตร) | 3 | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 3 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.8 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | วัสดุ เรซิ่น | PC (โพลีคาร์บอเนต) |
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | OD(มิลลิเมตร) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง