(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ความหนา t (มม.)] 0.25
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่นโพลีสไลเดอร์
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ความหนา t (มม.)] 0.25
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่นโพลีสไลเดอร์
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID (มิลลิเมตร) | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2.23 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | 1 | 3.2 | ||
฿ 3.67 ฿ 2.57 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 2 | 4 | ||
฿ 20.35 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | ||
฿ 20.41 ฿ 0.30 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 3 | 5.4 | ||
฿ 2.06 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3.5 | 3.5 | 6 | ||
฿ 2.16 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4.5 | 4 | 7.2 | |
฿ 20.66 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 5 | 8 | ||
฿ 20.75 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 6 | 9.5 | ||
฿ 3.40 ฿ 2.10 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | 7 | 11 | ||
฿ 3.67 ฿ 1.80 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 8 | 12 | ||
฿ 4.34 ฿ 2.40 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 10 | 15 | ||
฿ 4.58 | SA1 WASHER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 12 | 12 | 18 | |
฿ 6.48 ฿ 5.23 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 15 | 15 | 23 | ||
฿ 20.49 ฿ 0.90 | WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 4 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท (การใช้งาน) | แหวนอีแปะ | ชนิด | แหวนอีแปะ | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ความหนา(มิลลิเมตร) | 0.25 | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
วัสดุ เรซิ่น | แหวนรอง | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง