1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองโพลีสไลเดอร์ 0.13t

แหวนรองโพลีสไลเดอร์ 0.13t
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี
[ความหนา t (มม.)] 0.13
[หน่วยการขาย] แบบแยกจำหน่าย (สามารถซื้อแยกชิ้นได้)
[วัสดุ] เรซิ่นโพลีสไลเดอร์
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี

รหัสสินค้า
WS0.13T-PA-M1
WS0.13T-PA-M2SALE
WS0.13T-PA-M2.5
WS0.13T-PA-M3SALE
WS0.13T-PA-M3.5
WS0.13T-PA-M4
WS0.13T-PA-M5SALE
WS0.13T-PA-M6SALE
WS0.13T-PA-M7
WS0.13T-PA-M8SALE
WS0.13T-PA-M10SALE
WS0.13T-PA-M12SALE
WS0.13T-PA-M15SALE
WS0.13TST-PA-M4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(มิลลิเมตร)
เกลียว ขนาดเกลียว (M) OD
(มิลลิเมตร)

฿ 1.84

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 101.613.2

฿ 1.94

฿ 0.59

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10224

฿ 1.25

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 102.52.54.7

฿ 20.39

฿ 0.88

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10335.4

฿ 1.55

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 103.53.56

฿ 2.16

SA1 WASHER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.547.2

฿ 2.16

฿ 2.00

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10558

฿ 20.70

฿ 0.92

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10669.5

฿ 2.16

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 107711

฿ 2.76

฿ 2.57

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108812

฿ 3.43

฿ 2.86

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10101015

฿ 4.19

฿ 3.14

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10121218

฿ 6.10

฿ 4.85

WASHER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10151523

฿ 1.90

SA1 WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10446.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ความหนา(มิลลิเมตร) 0.13 หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
วัสดุ เรซิ่น แหวนรอง กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่