1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Duracon (R) POM คลองเลื่อย แหวนรอง ฝาครอบ ขาว

ATV WASHER

Duracon (R) POM คลองเลื่อย แหวนรอง ฝาครอบ ขาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท (การใช้งาน)] แหวนอีแปะ
[ชนิด] แหวนอีแปะ
[วัสดุ] เรซิ่น
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[หน่วยขาย] หลวม (สามารถซื้อเป็นรายบุคคล)
[วัสดุ]เรซิ่น POM โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (Duracon®)
[กระบวนการเตรียมผิว] (รายละเอียด) ไม่มี
"Duracon®" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ polyplastics co จำกัดในญี่ปุ่นและทั่วโลก

รหัสสินค้า
WSC-POM-M4-5.1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4.96

ATV WASHER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ ชนิด แหวนอีแปะ วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) วัสดุ เรซิ่น POM โพลิอะซีทัล (Polyacetal) (Duracon)
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WSC-POM-M4-5.1 ในชุด Duracon (R) POM คลองเลื่อย แหวนรอง ฝาครอบ ขาว