(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม่หลุดออกจาก สกรู เนื่องจากมี สปริง คลื่น + แหวนรอง แบน JIS รวมอยู่ด้วยส่วน หัว สลักด้วย ความแข็ง (8.8T) และเครื่องหมายตัวเลข (7)
รหัสสินค้า |
---|
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-12 |
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-16 |
HXNLWHNDSP3-ST3W-M6-20 |
HXNLWHNDSP3-STC-M6-12 |
HXNLWHNDSP3-STC-M6-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มม.) | กระบวนการเตรียมผิว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,565.72 | BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 12 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,393.55 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 16 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,832.83 | BOLT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 20 | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,577.75 | BOLT | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 12 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,967.48 | BOLT | 1 แพ็ค | 300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | 16 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 6 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 1 | รูปทรง รายละเอียด | หัว ต่ำ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง