(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สำหรับเครื่องมือไฟฟ้า ฯลฯ โดยใช้รูทะลุที่หัว, ผ่านพิน ฯลฯ
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการเปิดและปิด ป้องกันความเสียหาย การล็อคเกลียว ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CSMHCB-BRN-M4-15 |
CSMHCB-BRN-M4-20 |
CSMHCB-BRN-M4-25 |
CSMHCB-BRN-M4-30 |
CSMHCB-BRN-M5-15 |
CSMHCB-BRN-M5-20 |
CSMHCB-BRN-M5-25 |
CSMHCB-BRN-M5-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35.61 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 37.55 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 41.03 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 50.32 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 35.61 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 38.32 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 42.19 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 37.80 | SA1 BOLT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | แบน | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ทองเหลือง | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวนิกเกิล | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | ด้วยการถือหลุม | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง