1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Fascon ข้ามหัว หัว P แบบฝัง【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Fascon ข้ามหัว หัว P แบบฝัง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับติดตั้งอุปกรณ์โลหะอุปกรณ์ท่อ ทำจากไม้ แผ่นกระดาน และ วัสดุอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อม คอนกรีต ใต้ดิน

รหัสสินค้า
CSPPNTFSC-410-M4-25
CSPPNTFSC-410-M4-32
CSPPNTFSC-STTRS-M4-25
CSPPNTFSC-STTRS-M5-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) หน่วยขาย

฿ 4.96

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10425[สแตนเลส] SUS410[N/A] ไม่[N/A] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 5.34

FTE BOLT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10432[สแตนเลส] SUS410[N/A] ไม่[N/A] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 2.67

FTE BOLT 1 ชิ้น 5 วัน -425เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 387.10

FTE BOLT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -525เหล็กกล้า[แปรงทาสี / การ การเคลือบผิว] การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิวR เงิน (กระบวนการชุบผิว Ruspert เงิน)กล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป ประเภทสัน เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรง รายละเอียด กระทะ