(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทนต่อการสกัดได้สูงโดยไม่ลดความแข็งแรงของ เกลียว
รหัสสินค้า |
---|
CSPPNTFFMC-410-M4-25 |
CSPPNTFFMC-410-M4-32 |
CSPPNTFFMC-410-M4-50 |
CSPPNTFFMC-410-M5-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,671.62 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 4 | 25 | ||
฿ 6.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 32 | ||
฿ 10.06 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 4 | 50 | ||
฿ 11.61 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 5 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู คอนกรีต อื่น ๆ | วัสดุ | SUS410 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | ประเภทสัน เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรง รายละเอียด | กระทะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง