1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวนับสกรูเจาะตัวเองซิงค์หัวสกรูเจาะแบบฝังกากบาท【500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

ตัวนับสกรูเจาะตัวเองซิงค์หัวสกรูเจาะแบบฝังกากบาท
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 805.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หนึ่งแพ็คมี 350 ถึง 500 ชิ้น เป็น ผลิตภัณฑ์ ที่มี หัว ทรัมเป็ต

รหัสสินค้า
CSPCSSF-STU-D3.5-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 805.39

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 3.5 ความยาว L (มม.) 32 รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม) วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CSPCSSF-STU-D3.5-32 ในชุด ตัวนับสกรูเจาะตัวเองซิงค์หัวสกรูเจาะแบบฝังกากบาท