1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกลมแบบแฉก, ปากแบน P = 3 ชิ้น (SW + วงแหวนรอง ISO)【500-1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวกลมแบบแฉก, ปากแบน P = 3 ชิ้น (SW + วงแหวนรอง ISO)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 967.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สกรูหัวกลมที่มีวงแหวนสปริงแบบฝัง สปริงแบบถอดออกไม่ได้ และวงแหวนอีแปะ

รหัสสินค้า
CSBPNHNDI3-ST3W-M3-6
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-10
CSBPNHNDI3-ST3W-M5-14SALE
CSBPNHNDI3-ST-M5-10
CSBPNHNDI3-STC-M5-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว

฿ 1,635.17

BOLT 1 แพ็ค

1,600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10360.5[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,702.75

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105100.8[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 967.74

฿ 481.26

BOLT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105140.8[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 1,495.94

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 105100.8[ไม่มี] ผ้า

฿ 1,075.72

BOLT 1 แพ็ค

600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -5100.8[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด กระทะ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิปหรือแบน รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
รูปทรง เพิ่มเติม รวม แหวนรอง หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ