1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะปูควงรูปทรงดาว【1-40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตะปูควงรูปทรงดาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ทนทานต่อการใช้งานซ้ำ ๆ เรซิ่น Delrin (เรซินอะซิตัล) ที่ใช้มีความต้านทานที่ดีเยี่ยมกับกรดอ่อนหลายชนิด, ด่างอ่อน, น้ำมันเบนซิน, น้ำมันหล่อลื่น, อีเทอร์ และตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ

รหัสสินค้า
HANURHKB-ST-M10-50
HANURHKB-SUS-M6-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย วัสดุ พลาสติก

฿ 350.00

GOS BOLT 1 ชิ้น 11 วัน 1010501.5[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า[ไม่มี] ไม่ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[POM] เดลรีน 500

฿ 12,533.34

GOS BOLT 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 106151[สเตนเลส] สเตนเลส[ไม่มี] ผ้ากล่อง / แพ็กเกจ[POM] เดลรีน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ยูเรีย รูปทรง รูติดตั้ง ไม่ รูปทรงพื้นฐาน สลักเกลียว กระชับมือ
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน