(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เมื่อเทียบกับนัทเชื่อมที่มีฐานเป็นทรงเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมแล้ว นัทเชื่อมตัวนี้จะมีฐานขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้เชื่อมได้อย่างทั่วถึง จึงทนต่อแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงได้ดีเยี่ยม
ใช้เชื่อมกับเพลทแผ่นบาง และสินค้าที่เป็นเรซิ่นได้
รหัสสินค้า |
---|
TBNW-ST3W-M10 |
TBNW-ST-M4 |
TBNW-ST-M5 |
TBNW-ST-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,496.77 ฿ 1,160.50 | FASTENING | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | 11.5 | ||
฿ 2,167.74 ฿ 1,062.19 | FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | - | [N/A] ผ้า | 6 | ||
฿ 2,980.65 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 5 | - | [N/A] ผ้า | 7 | ||
฿ 929.03 ฿ 488.11 | FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | - | [N/A] ผ้า | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภท สกรู เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | สำหรับการเชื่อม |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง