(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] S45C
[กระบวนการเตรียมผิว] ไม่มี
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกหยาบ
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป)
[กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 6, 8, 10, 12, 14, 16
รหัสสินค้า |
---|
HNT1-S45CA-MS6 |
HNT1-S45CA-MS8 |
HNT1-S45CA-MS10 |
HNT1-S45CA-MS12 |
HNT1-S45CA-MS14 |
HNT1-S45CA-MS16 |
HNT1-S45CA-MS22 |
HNT1-S45CA-MS24 |
HNT1-S45CA-MS27 |
HNT1-S45CA-MS30 |
HNT1-S45CA-MS33 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3.38 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | |||
฿ 4.76 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | |||
฿ 7.92 ฿ 4.80 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | |||
฿ 13.77 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | |||
฿ 20.57 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | |||
฿ 20.13 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | |||
฿ 124.48 | NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | |||
฿ 86.22 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | |||
฿ 8,354.00 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 27 | ||
฿ 229.94 | NUT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | |||
฿ 320.00 | SA1 NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 33 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | S45C | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | Type1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง