1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียวละเอียด (กลึง) รุ่น ECO-BS【1-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม Class 1 เกลียวละเอียด (กลึง) รุ่น ECO-BS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] ทองเหลือง
[ชนิดเกลียว] เกลียวเมตริกละเอียด
[การใช้งาน/ฟังก์ชัน] มาตรฐาน
[มาตรฐานนัทหกเหลี่ยม] Class 1
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 10, 12, 16, 20
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม
[หน่วยนับขาย] จำนวนขั้นต่ำ (ตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป) กล่องและแพ็ค
[กระบวนการเคลือบผิว (รายละเอียด)] ไม่มี, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
HNTO1-BR-MS10
HNTO1-BR-MS12
HNTO1-BR-MS16
HNTO1-BR-MS20
HNTO1-BRH-MS10
HNTO1-BRH-MS12
HNTO1-BRH-MS16
HNTO1-BRH-MS20
HNTO1-BRN-MS10
HNTO1-BRN-MS12
HNTO1-BRN-MS16
HNTO1-BRN-MS20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 33.29

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 52.96

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 105.15

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 195.10

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1020-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 4,296.77

SA1 NUT 1 แพ็ค

150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1010ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 8,670.97

SA1 NUT 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 8,554.84

SA1 NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1016ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 16,916.13

SA1 NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1020ชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 39.48

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 1010ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 58.67

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012ชุบผิวนิกเกิลปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 7,238.71

SA1 NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1016ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

฿ 14,322.58

SA1 NUT 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1020ชุบผิวนิกเกิลกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ทองเหลือง แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1