(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 12
[วัสดุ] เกลียวเหล็กกล้า
[ชนิด] เกลียวเมตริกละเอียด การใช้งาน/ฟังก์ชัน: มาตรฐาน
[หน่วยนับขาย] แพ็คกล่อง, นัทหกเหลี่ยมมาตรฐาน Class 2
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไตรวาเลนท์โครเมตสีดำ, ชุบไตรวาเลนท์โครเมตสีขาว, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบโครเมต, ชุบโครเมตสีดำ, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing
รหัสสินค้า |
---|
HNT2O-ST3B-MS12 |
HNT2O-ST3W-MS12 |
HNT2O-ST-MS12 |
HNT2O-STC-MS12 |
HNT2O-STCB-MS12 |
HNT2O-STH-MS12 |
HNT2O-STN-MS12 |
HNT2O-STP-MS12 |
HNT2O-STU-MS12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,838.71 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีดำ | ||
฿ 1,652.58 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ไตรวาเลนท์โครเมต | [ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว | ||
฿ 1,064.52 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | - | - | ||
฿ 1,198.06 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 1,741.94 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | ชุบผิวโครเมต | [ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ | ||
฿ 2,129.03 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวโครเมี่ยม | ชุบผิวโครเมี่ยม | ||
฿ 1,838.71 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ชุบผิวนิกเกิล | [ชุบผิวนิกเกิล] ชุบผิวนิกเกิล | ||
฿ 1,645.16 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | ปาร์กเกอร์ | ปาร์กเกอร์ | ||
฿ 1,064.52 | SA1 NUT | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
ขนาดเกลียว (M) | 12 | วัสดุ | เหล็กกล้า | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | ประเภท น็อตหกเหลี่ยม | type2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง