1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทหกเหลี่ยม Class 1 ขนาดเล็ก เกลียวละเอียด พิตช์ P-1.5【1-250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทหกเหลี่ยม Class 1 ขนาดเล็ก เกลียวละเอียด พิตช์ P-1.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า S45C, สแตนเลส
[กระบวนการเคลือบผิว] ไม่มี, ชุบไตรวาเลนท์โครเมต, ชุบไบรท์โครเมต, ชุบผิวนิกเกิล, ชุบโครเมี่ยม, การเคลือบผิวแบบ Parkerizing

รหัสสินค้า
HNTST1-S45C3W-MS12
HNTST1-S45CC-MS12
HNTST1-S45CCB-MS12
HNTST1-S45CH-MS12
HNTST1-S45CP-MS12
HNTST1-ST3W-MS12
HNTST1-ST-MS12
HNTST1-STC-MS12
HNTST1-STCB-MS12
HNTST1-STU-MS12
HNTST1-SUS-MS12
HNTST1-SUS-MS24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว หน่วยขาย กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด)

฿ 2,090.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45Cไตรวาเลนท์โครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 15.50

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 2,419.35

SA1 NUT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน -12[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 3,000.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45Cชุบผิวโครเมี่ยมกล่อง / แพ็กเกจชุบผิวโครเมี่ยม

฿ 15.50

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45Cปาร์กเกอร์ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)ปาร์กเกอร์

฿ 13.84

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าไตรวาเลนท์โครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว

฿ 11.26

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] เหล็กกล้า-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 11.26

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)[ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต

฿ 1,876.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้าชุบผิวโครเมตกล่อง / แพ็กเกจ[ชุบผิวโครเมต] โครเมต สีดำ

฿ 11.26

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -12[เหล็กกล้า] เหล็กกล้ากระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยมปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม

฿ 65.53

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลส-ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)-

฿ 13,013.34

SA1 NUT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลส-กล่อง / แพ็กเกจ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม Type1