1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทงานหนัก Class 2【1-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทงานหนัก Class 2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ในรูปภาพเป็นเพียงภาพแสดงเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาดูในส่วนมาตรฐานผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางและความสูงของนัทเท่ากัน

รหัสสินค้า
HNTH2-S45C-M12
HNTH2-S45C-M16
HNTH2-S45C-M18
HNTH2-S45C-M20
HNTH2-S45C-M24
HNTH2-SUS-M8
HNTH2-SUS-M10
HNTH2-SUS-M12
HNTH2-SUS-M14
HNTH2-SUS-M16
HNTH2-SUS-M18
HNTH2-SUS-M20
HNTH2-SUS-M22
HNTH2-SUS-M24
HNTH2-SUS-M27
HNTH2-SUS-M30
HNTH2-SUS-M36
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (M) วัสดุ หน่วยขาย

฿ 28.19

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[เหล็กกล้า] S45Cปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 50.29

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[เหล็กกล้า] S45Cปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 66.58

SA1 NUT 1 ชิ้น 5 วัน 10-[เหล็กกล้า] S45Cปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 73.15

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[เหล็กกล้า] S45Cปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 123.43

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024[เหล็กกล้า] S45Cปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 15,200.00

SA1 NUT 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 108[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 61.34

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1010[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 83.81

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1012[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8,601.29

SA1 NUT 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1014[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 155.43

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1016[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 11,003.23

SA1 NUT 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 10-[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 290.67

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1020[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 8,816.52

SA1 NUT 1 แพ็ค

39 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10-[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 480.00

SA1 NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1024[สเตนเลส] สเตนเลสปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)

฿ 6,694.84

SA1 NUT 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 1027[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 8,184.77

SA1 NUT 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1030[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

฿ 9,386.67

SA1 NUT 1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1036[สเตนเลส] สเตนเลสกล่อง / แพ็กเกจ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น มาตรฐาน ประเภท น็อตหกเหลี่ยม type2