1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โพลีคาร์บอเนต, น็อตหกเหลี่ยม, ขาว, เกลียววิตเวอต

SA11 FASTENING

โพลีคาร์บอเนต, น็อตหกเหลี่ยม, ขาว, เกลียววิตเวอต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22.86/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รูปทรง พื้นฐาน]น็อตหกเหลี่ยม
[วัสดุ]โพลีคาร์บอเนต
[กระบวนการเตรียมผิว]ไม่มี สกรู เกลียว
[ชนิด]มาตรฐาน การใช้งาน / ฟังก์ชั่น เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ
[หน่วยขาย]ขายปลีก/แยกจำหน่าย (สามารถซื้อเป็นหน่วยเดียว)
[การกำหนดเกลียวสกรู (นิ้ว)] 3/8
[กระบวนการเตรียมผิว](รายละเอียด) ไม่มี น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน 1 ชนิด

รหัสสินค้า
HNT1-PC-W3/8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 22.86

SA11 FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน น็อตหกเหลี่ยม วัสดุ โพลีคาร์บอเนต กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ประเภท สกรู เกลียว เกลียววิตเวอร์ตชนิดหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น มาตรฐาน หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว) 3/8 กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไม่ น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน ประเภท