(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดที่ออกแบบมาอย่างดี
[คุณสมบัติ]
· ต้นทุนต่ำเนื่องจากผลิตเป็นจำนวนมาก
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
KNOBRBE1-ST3W-M4 |
KNOBRBE1-ST3W-M5 |
KNOBRBE1-ST3W-M6 |
KNOBRBE1-ST3W-M8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,554.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | ||
฿ 2,554.84 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M5 | ||
฿ 2,632.26 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M6 | ||
฿ 2,709.68 | SA11 FASTENING | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M8 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวใน | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | เก๊กฮวยชนิด |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | เจาะรูกลม | ตลอด |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง