(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดที่มีลักษณะภายนอกสวยงาม
[คุณสมบัติ]
· สินค้ารองรับการขันด้วยมือและด้วยเครื่องมือ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· มีอินเสิร์ทชนิดต่าง ๆ เช่น การต๊าป แท็ปไทด์ และการเจาะด้วยตัวเอง ฯลฯ จำหน่ายเช่นกัน
· ส่วนหัวกากบาท (ปลาย) ผ่านการชุบไตรวาเลนท์โครเมต
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M4 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า |
การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | มีช่องไขว้ |
ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว | ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 15 |
ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 5.5 | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง