1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Hypic เบอร์ 1 สีดำ【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Hypic เบอร์ 1 สีดำ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มบิดที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเนื่องจากมีระบบการผลิตเป็นจำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเกลียว: SWCH (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
· วัสดุส่วนหัว: เรซิ่น ASA
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
KNOBRBNO1-ST3W-M3-6
KNOBRBNO1-ST3W-M3-8
KNOBRBNO1-ST3W-M3-10
KNOBRBNO1-ST3W-M3-12
KNOBRBNO1-ST3W-M3-18
KNOBRBNO1-ST3W-M4-6
KNOBRBNO1-ST3W-M4-8
KNOBRBNO1-ST3W-M4-10
KNOBRBNO1-ST3W-M4-12
KNOBRBNO1-ST3W-M4-15
KNOBRBNO1-ST3W-M4-18
KNOBRBNO1-ST3W-M4-22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ส่วนยึดความยาว L
(มิลลิเมตร)
หน่วยขาย

฿ 10.46

BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M36ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 4,379.43

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M38กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 4,483.05

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10M310กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 4,645.16

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M312กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 5,032.26

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M318กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 6,287.24

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M46กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 11.90

DMB BOLT 1 ชิ้น 31 วัน 10M48ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 13.98

DMB BOLT 1 ชิ้น 31 วัน 10M410ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 5,806.45

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M412กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 6,580.65

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10M415กล่อง / บรรจุภัณฑ์

฿ 13.10

DMB BOLT 1 ชิ้น 31 วัน 10M418ปริมาณขั้นต่ำ (ซื้อได้ตั้งแต่หนึ่งชิ้นขึ้นไป)

฿ 8,903.23

DMB BOLT 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 10M422กล่อง / บรรจุภัณฑ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทส่วนติดตั้ง เกลียวนอก ตัวเครื่อง หลักประเภท รูปทรง แบบกลม รูปทรง แบบกลม พิมพ์ รูปทรง ทรงกระบอก
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ เหล็กกล้า การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว ไม่ ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขึ้นลาย
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่ ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์สีขาว
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) 8.2 ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) 10