(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปุ่มบิดที่ช่วยลดต้นทุนได้อย่างมากเนื่องจากมีระบบการผลิตเป็นจำนวนมาก
[คุณสมบัติ]
· ส่วนเกลียว: SWCH (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต)
· วัสดุส่วนหัว: เรซิ่น ASA
[การใช้งาน]
· สินค้าสามารถใช้กับเครื่องจักรแบบต่าง ๆ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องมือไฟฟ้า และอุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | ส่วนยึดความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,766.48 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M3 | 6 | ||
฿ 4,379.43 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M3 | 8 | ||
฿ 4,483.05 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M3 | 10 | ||
฿ 4,645.16 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M3 | 12 | ||
฿ 4,796.96 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M3 | 15 | ||
฿ 5,063.23 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M3 | 18 | ||
฿ 6,287.24 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 6 | ||
฿ 5,419.35 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 8 | ||
฿ 5,806.45 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 10 | ||
฿ 5,806.45 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 12 | ||
฿ 6,580.65 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 15 | ||
฿ 6,967.74 | DMB BOLT | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | M4 | 18 |
กำลังโหลด …
ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปทรง แบบกลม | รูปทรง แบบกลม พิมพ์ | รูปทรง ทรงกระบอก |
---|---|---|---|---|---|
ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ | ด้านข้าง ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ขึ้นลาย |
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 8.2 | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 10 | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง