(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ส่งแรงบิดสูงด้วยบอดี้ที่กะทัดรัด ⇒ กะทัดรัดด้วยแรงบิดสูงเนื่องจากระบบประเภทฟันประสาน แรงบิดที่เชื่อถือได้ ไม่ลื่น ⇒ แรงบิดที่เป็นบวกที่จะไม่ปล่อยให้เกิดการเลื่อนเกิดขึ้นระหว่างการส่งแรงบิด และแรงบิดการลากเป็นศูนย์ ⇒ เมื่อตัดกระแสไฟ ด้านขับจะถูกแยกออกจากด้านโหลดอย่างสมบูรณ์ และไม่มีการหมุนของข้อต่อ ⇒ การเชื่อมต่อสามารถทำได้ระหว่างการหมุน (การหมุนแบบสัมพัทธ์) ตามสภาพการใช้งาน และสามารถทำการเชื่อมต่อตำแหน่งคงที่ที่เชื่อถือได้และการทำงานที่สอดประสานกัน ⇒ ความสัมพันธ์ของตำแหน่งสำหรับประเภทตำแหน่งเดียวจะไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีการเชื่อมต่อและการหยุดการเชื่อมต่อซ้ำ และสามารถใช้ได้ในตำแหน่งคงที่เสมอเมื่อเชื่อมต่อหรือใช้ประเภทแห้งหรือเปียก ⇒ สามารถใช้กับประเภทแห้งหรือประเภทในน้ำมันได้ตาม วัตถุประสงค์การใช้งานหรือสถานที่
รหัสสินค้า |
---|
TO-2 |
TO-5 |
TO-10 |
TO-15 |
TO-20 |
TO-40 |
TO-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 24,522.88 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7300 | 0.1 ถึง 30 | 20 | 12 (รู) | ||
฿ 27,392.50 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5200 | 30.1 ถึง 60 | 50 | 24 (รู) | ||
฿ 33,132.35 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4500 | 60.1 ถึง 200 | 100 | 28 (รู) | ||
฿ 38,887.09 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3800 | 60.1 ถึง 200 | 150 | 37 (รู) | ||
฿ 51,626.61 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3300 | 60.1 ถึง 200 | 200 | 44 (รู) | ||
฿ 76,064.35 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2800 | 200.1 ถึง 2500 | 400 | 57 (รู) | ||
฿ 101,266.62 | SNF FEEDER CLUTCH BREAK | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2400 | 200.1 ถึง 2500 | 800 | 67 (รู) |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | ฟัน ไฟฟ้า | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | กะทัดรัด | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง